添加到信号链设计器

AD9223:  12位、3.0 MSPS ADC

产品详情

AD9221、AD9223和AD9220均为新一代高性能、12位模数转换器,采用单电源供电。每款器件都具有真12位线性度和温度漂移性能1,以及11.5位或更佳的交流性能2。AD9221/AD9223/AD9220均采用相同的接口选项、封装和引脚排列。因此,该产品系列可根据性能、采样速率和功耗,向上或向下选择器件型号。这些器件的额定采样速率和功耗各不相同,体现在各自基于频率的动态性能上。

AD9221/AD9223/AD9220采用高速、低成本的单CMOS工艺及新颖的架构,分辨率和速度均达到现有混合单芯片方案的水平,而功耗与成本却低得多。每款器件均为完整的单芯片ADC,内置片内高性能、低噪声采样保持放大器和可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。这些器件采用多级差分流水线架构,内置数字输出纠错逻辑,在额定数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。

AD9221/AD9223/AD9220的输入非常灵活,能够与成像、通信、医疗和数据采集系统实现轻松接口。真差分输入结构使单端输入和差分输入采样接口均支持各种输入范围。采样保持(SHA)放大器既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高Nyquist速率及更高的频率对单通道输入进行采样。此外,AD9221/AD9223/AD9220特别适合采用IF下变频的通信系统,因为在差分输入模式下,SHA可以实现远超过其额定Nyquist频率2的出色动态性能。

采用一个单时钟输入来控制所有内部转换。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。

注释:
1 不包括内部基准电压
2 取决于模拟输入配置

特点和优势

  • 单芯片12位模数转换器产品系列
  • 该系列包括:AD9221、AD9223和AD9220
  • 灵活的采样速率:
    1.5 MSPS、3.0 MSPS和10 MSPS
  • 低功耗:59 mW、100 mW和250 mW
  • +5 V单电源
  • 积分非线性误差:0.5 LSB
  • 微分非线性误差:0.3 LSB
  • 信噪比(SNR):70 dB;
    无杂散动态范围(SFDR):86 dB
  • 超量程指示
  • 28引脚SOIC和28引脚SSOP封装

AD9223 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9221/AD9223/AD9220: Complete 12-Bit 1.5/3.0/10.0 MSPS Monolithic A/D Converters Data Sheet (Rev E, 02/2003) (pdf, 512 kB) 产品数据手册 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
应用笔记 PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
应用笔记 PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9223 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9223ARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 9.11 $ 7.74 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9223ARSZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - $ 7.74 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9223ARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 13.02 $ 11.08 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9223ARZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 11.08 Y  材料信息 查看PCN 订购