AD9221
量产完整12位、1.25 MSPS单芯片ADC
- 产品模型
- 5
概述
- 单芯片12位模数转换器产品系列
- 该系列包括:AD9221、AD9223和AD9220
- 灵活的采样速率:
1.5 MSPS、3.0 MSPS和10 MSPS - 低功耗:
59 mW、100 mW和250 mW - +5 V单电源
- 积分非线性误差:0.5 LSB
- 微分非线性误差:0.3 LSB
- 信噪比(SNR):70 dB;
无杂散动态范围(SFDR):86 dB - 超量程指示
- 28引脚SOIC和28引脚SSOP封装
AD9221、AD9223和AD9220均为新一代高性能、12位模数转换器,采用单电源供电。每款器件都具有真12位线性度和温度漂移性能1,以及11.5位或更佳的交流性能2。AD9221/AD9223/AD9220均采用相同的接口选项、封装和引脚排列。因此,该产品系列可根据性能、采样速率和功耗,向上或向下选择器件型号。这些器件的额定采样速率和功耗各不相同,体现在各自基于频率的动态性能上。
AD9221/AD9223/AD9220采用高速、低成本的单CMOS工艺及新颖的架构,分辨率和速度均达到现有混合单芯片方案的水平,而功耗与成本却低得多。每款器件均为完整的单芯片ADC,内置片内高性能、低噪声采样保持放大器和可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。这些器件采用多级差分流水线架构,内置数字输出纠错逻辑,在额定数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
AD9221/AD9223/AD9220的输入非常灵活,能够与成像、通信、医疗和数据采集系统实现轻松接口。真差分输入结构使单端输入和差分输入采样接口均支持各种输入范围。采样保持(SHA)放大器既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用高Nyquist速率及更高的频率对单通道输入进行采样。此外,AD9221/AD9223/AD9220特别适合采用IF下变频的通信系统,因为在差分输入模式下,SHA可以实现远超过其额定Nyquist频率2的出色动态性能。
采用一个单时钟输入来控制内部转换。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由高有效位来确定是下溢还是上溢。
注释:
1 不包括内部基准电压
2 取决于模拟输入配置
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9221ARS | 28-Lead SSOP | ||
| AD9221ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9221ARSZ-REEL | 28-Lead SSOP | ||
| AD9221ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD9221ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD9221ARS | 过期 | |
| AD9221ARSZ | ||
| AD9221ARSZ-REEL | ||
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD9221ARZ | ||
| AD9221ARZ-REEL | ||
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD9221ARZ | ||
| AD9221ARZ-REEL | ||
|
6月 19, 2017 - 17_0038 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
| AD9221ARS | 过期 | |
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD9221ARSZ | ||
| AD9221ARSZ-REEL | ||
| AD9221ARZ | ||
| AD9221ARZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9221的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论