AD9218

量产

10位、40/65/80/105 MSPS、3 V、双核ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双核、10位、40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS ADC
  • 低功耗:每通道275 mW (105 MSPS)
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 每通道300 MHz模拟带
  • 信噪比(SNR):57 dB(41 MHz,编码速率 = 80 MSPS)
  • 每通道模拟输入范围:1 V p-p或2 V p-p
  • 3.0 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
  • 提供单通道工作省电模式
  • 输出模式:二进制补码或偏移二进制
  • 输出数据对准模式
  • 与8位AD9288引脚兼容
  • 通道间串扰:–75 dBc
    AD9218-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
AD9218
10位、40/65/80/105 MSPS、3 V、双核ADC
AD9218 Functional Block Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Typical Application Diagram AD9218 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9218 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

AD9218 IBIS Models 1

最新评论

近期浏览