AD9214

量产

10 位、65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS 3 V 模数转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SNR = 57 dB(39 MHz模拟输入,–0.5 dBFS时)
  • 低功耗
  • 190 mW (65 MSPS)
  • 285 mW (105 MSPS)
  • 30 mW(关断模式)
  • 模拟带宽:300 MHz
  • 片内基准电压源和采样/保持
  • 模拟输入范围选项:1 V p-p或2 V p-p
  • 3.3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
  • 二进制补码或偏移二进制数据格式选项
AD9214
10 位、65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS 3 V 模数转换器
AD9214 Functional Block Diagram AD9214 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

AD9214 IBIS Model 1

AD9214 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

最新评论

近期浏览