添加到信号链设计器

AD9201:  双通道、20 MHz、10位分辨率CMOS ADC

产品详情

AD9201是一款完整的双通道、20 MSPS、10位CMOS ADC,专门针对要求两个ADC高度匹配的应用(例如通信应用中的I/Q通道)进行了优化。20 MHz采样速率和宽输入带宽可涵盖窄带与扩频两种通道。AD9201集成两个10位、20 MSPS ADC、两个输入缓冲放大器、一个内部基准电压源和多路复用数字输出缓冲。

特点和优势

  • 完整的双通道匹配ADC
  • 低功耗:215 mW (+3 V)
  • 单电源:2.7 V至5.5 V
  • 微分非线性误差:0.4 LSB
  • 片内模拟输入缓冲
  • 片内基准电压源
  • 信噪比:57.8 dB
  • 9个以上有效位
  • 无杂散动态范围:–73 dB
  • 保证无失码
  • 28引脚SSOP封装

AD9201功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9201: Dual Channel, 20 MHz 10-Bit Resolution CMOS ADC Data Sheet (Rev D, 08/1999) (pdf, 431 kB) 产品数据手册 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
应用笔记 PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
应用笔记 PDF
AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
应用笔记 PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
UG-173:高速ADC USB FIFO评估套件(HSC-ADC-EVALB-DCZ)  (pdf, 774 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技术文章 HTML
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技术文章 HTML
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9201 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9201ARS 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 6.81 $ 5.80 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9201ARSRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 5.80 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9201ARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 5.90 $ 5.01 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9201ARSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 5.01 Y  材料信息 查看PCN 订购