添加到信号链设计器

AD9200:  10位、20 MSPS、80 mW CMOS ADC

产品详情

AD9200是一款单芯片、10位、20 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达20 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。

AD9200的输入经过设计,使成像和通信系统的开发更加轻松。用户可以选择各种输入范围和偏移,并可通过单端或差分方式驱动输入。

采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高奈奎斯特速率及更高的频率对单通道输入进行采样。利用片上箝位电路(AD9200ARS、AD9200KST),可以使交流耦合输入信号偏移到预定电平。动态性能极为出色。

AD9200具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。

采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。

AD9200采用2.7 V至5.5 V电源供电,非常适合高速便携式应用中的低功耗操作。

额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围和0°C至+70°C商用温度范围。

特点和优势

  • 与AD876引脚兼容
  • 功耗:80 mW (3 V)
  • 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 微分非线性:0.5 LSB
  • 省电(休眠)模式
  • 三态输出
  • 超量程指示
  • 内置箝位功能(直流复位)
  • 可调片内基准电压源
  • IF 欠采样至135 MHz

AD9200功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9200: Complete 10-Bit, 20 MSPS, 80mW CMOS A/D Converter Data Sheet  (Rev E, 08/1999) (pdf, 338 kB) 产品数据手册 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual  (pdf, 2124 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: 如何用ADIsimADC完成ADC建模  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: 走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) 应用笔记 PDF
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
应用笔记 PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
应用笔记 PDF
AN-345: 低频和高频电路接地  (pdf, 823 kB)
了解接地路径和信号路径,实现行之有效的设计。电流沿着阻抗最小,而不仅是电阻最小的路径流动……
应用笔记 PDF
AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
应用笔记 PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
UG-173:高速ADC USB FIFO评估套件(HSC-ADC-EVALB-DCZ)  (pdf, 774 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技术文章 HTML
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技术文章 HTML
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9200 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9200ARS 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 3.43 $ 2.92 N  材料信息 查看PCN 订购
AD9200ARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 $ 2.98 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9200JRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 2.98 $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购