添加到信号链设计器

AD7934-6:  内置序列器的4通道、625 kSPS、12位并行ADC

产品详情

AD7934-6是一款12位、高速、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高吞吐量达625 kSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器,可处理最高达50 MHz的输入频率。

AD7934-6具有4个带通道序列器的模拟输入通道,可以通过预先编程选择通道转换顺序。该器件可接受单端、全差分或伪差分模拟输入。

数据采集和转换过程均通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器和DSP可实现轻松接口。输入信号在CONVST 的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。

AD7934-6内置一个精确的2.5 V片内基准电压源,可用作模数转换的基准电压源。或者,也可以在此引脚加载一个外部基准,为其提供基准电压。

AD7934-6采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗,还提供灵活的功耗管理选项。利用一个片内控制寄存器,用户可以设置不同的工作条件,包括模拟输入范围和配置、输出编码、功耗管理及通道序列化。

产品特色

  1. 高吞吐量、低功耗。
  2. 4个带通道序列器的模拟输入。
  3. 精确的2.5 V片内基准电压源。
  4. 单端、伪差分或全差分模拟输入,可通过软件选择。
  5. 无流水线延迟。
  6. 通过CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。

特点和优势

  • 吞吐量:625 kSPS
  • 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
  • 功耗
    最大3.6 mW(625 kSPS、3 V电源)
    最大7.5 mW(625 kSPS、5 V电源)
  • 软件可配置模拟输入
    4通道单端输入
    2通道全差分输入
    2通道伪差分输入
  • 4个带序列器的模拟输入通道
  • 精确的2.5 V片内基准电压源:最大误差±0.2%(25°C),最大温漂25 ppm/°C
  • 信纳比:70 dB(50 kHz输入频率)
  • 无流水线延迟
  • 高速并行接口 — 字/字节模式
  • 完全关断模式:2 μA(最大值)
  • 28引脚TSSOP封装

AD7934-6 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7934-6: 4-Channel, 625 kSPS, 12-Bit Parallel ADC with a Sequencer Data Sheet  (Rev B, 02/2007) (pdf, 704 kB) 产品数据手册 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7934-6使用的驱动放大器

  • 针对单端输入驱动,推荐使用 用 AD8021AD8022
推荐AD7934-6使用的精密基准电压源
  • 如需2.5V/3V基准电压源,推荐使用 AD780
  • 如需2.5V基准电压源,推荐使用 ADR421
  • 如需2.048V基准电压源,推荐使用 ADR420
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7934-6 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7934BRUZ-6 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 5.47 $ 4.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7934BRUZ-6REEL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.66 Y  材料信息 查看PCN 订购