添加到信号链设计器

AD7893:  真双极性输入、单电源、12位、串行6 µs ADC,采用8引脚封装

产品详情

AD7893是一款快速、12位ADC,采用+5 V单电源供电,提供8引脚小型DIP和8引脚SOIC两种封装。该器件内置一个6微秒(µs)逐次逼近型模数转换器、一个片内采样保持放大器、一个片内时钟和一个高速串行接口。

AD7893通过一个高速串行接口端口输出数据,这个双线串行接口具有一个串行时钟输入和一个串行数据输出,通过外部串行时钟可访问该器件中的串行数据。

除线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7893的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。

该器件可接受的模拟输入范围为±10 V (AD7893-10)、±2.5 V (AD7893-3)、0 V至+5 V (AD7893-5)或0 V至+2.5 V (AD7893-2),采用+5 V单电源供电,典型功耗仅25 mW。

AD7893采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。该器件提供两种封装:8引脚、0.3英寸宽、小型塑料或密封双列直插式封装(小型DIP);以及8引脚小形集成封装(SOIC)。

特点和优势

  • 快速12位ADC,转换时间为6微秒
  • 8引脚小型DlP和SOIC封装
  • 单电源供电
  • 高速、易用的串行接口
  • 片内采样保持放大器
  • 低功耗:25 mW(典型值)
  • 输入范围选择:
    ±2.5 V(AD7893-3)
    0 V至+2.5 V(AD7893-2)
    0 V to +2.5 V for AD7893-2
    0 V至+5 V(AD7893-5)

AD7893 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7893: Military Data Sheet  (Rev B, 11/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
AD7893: 12-Bit, Serial 6µs ADC in 8-Pin Package Data Sheet  (Rev E, 01/1997) (pdf, 340 kB) 产品数据手册 PDF
AN-381: Obtaining the Best Performance from the AD7893, 12-Bit Serial A/D Converter  (pdf, 475 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
串行转换器接口 《模拟对话》杂志 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Chip scale isolation and innovation, combined. With iCoupler, analog is everywhere. 概况 HTML
8- to 18-Bit SAR ADCs ... From the Leader in High Performance Analog  (pdf, 1885 kB)
8- to 18-Bit SAR ADCs with Sample Rates up to 3 MSPS -- The latest additions to ADI’s ADC portfolio offer unrivaled functionality in terms of channel count and power supply voltage, optimal power/speed ratios, and the smallest packages to meet the demands of any data acquisition application, including portable, industrial, medical, wireless, and communications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7893 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9475501MPA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 83.57 $ 64.59 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-9475502MPA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 83.57 $ 64.59 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7893ACHIPS-10 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 商业 Tray, 140 $ 12.86 $ 12.86 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893AN-10 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 14.54 $ 11.90 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7893AN-5 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 15.27 $ 12.50 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7893ANZ-10 产品状态: 量产 PLASTIC DIP 8 工业 Tube, 50 $ 13.24 $ 10.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7893ANZ-2 产品状态: 量产 PLASTIC DIP 8 商业 Tube, 50 $ 13.90 $ 11.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7893ANZ-5 产品状态: 量产 PLASTIC DIP 8 工业 Tube, 50 $ 13.90 $ 11.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7893AR-10 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 13.44 $ 10.99 N  材料信息 通知我 订购
AD7893AR-2 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 14.11 $ 11.54 N  材料信息 通知我 订购
AD7893AR-2REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 11.54 N  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-10 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 12.25 $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-10REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-10REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-2 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 12.25 $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-2REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-2REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 - $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-3 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 12.25 $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-3REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-3REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 - $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-5 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 12.25 $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-5REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893ARZ-5REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 - $ 10.02 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893BN-10 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 19.77 $ 16.17 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7893BN-5 产品状态: 停产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD7893BNZ-10 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 18.02 $ 14.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7893BNZ-2 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 18.02 $ 14.73 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7893BNZ-5 产品状态: 停产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD7893BR-10 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 18.29 $ 14.96 N  材料信息 通知我 订购
AD7893BR-10REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 14.96 N  材料信息 通知我 订购
AD7893BR-2 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 18.29 $ 14.96 N  材料信息 通知我 订购
AD7893BR-2REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.96 N  材料信息 通知我 订购
AD7893BRZ-10 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 15.87 $ 12.98 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893BRZ-10REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 - $ 12.98 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893BRZ-2 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 16.66 $ 13.63 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893BRZ-2REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 13.63 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893BRZ-5 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 16.66 $ 13.63 Y  材料信息 通知我 订购
AD7893SQ-10 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 65.55 $ 50.65 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7893SQ-5 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 65.55 $ 50.65 N  材料信息 查看PCN 订购