添加到信号链设计器

AD7825:  3 V/5 V、2 MSPS、8位、1/4/8通道采样ADC

产品详情

AD7822/AD7825/AD7829均为高速、1/4/8通道、微处理器兼容型、8位模数转换器(ADC),最大吞吐量为2 MSPS。三款器件都内置一个2.5 V(2%容差)片内基准电压源、一个采样保持放大器、一个420 ns的8位半快速型(half-flash)ADC和一个高速并行接口,可采用3 V ±10%和5 V ±10%单电源供电。

AD7822/AD7825/AD7829将转换启动与关断功能结合在一个引脚上,即CONVST引脚,这样便可实现在一次转换结束时自动关断的独特省电模式。当转换结束,即EOC(转换结束)信号变为高电平后,会对/CONVST引脚上的逻辑电平进行采样。如果它在该点为逻辑低电平,则ADC关断。AD7822和AD7825还具有单独的关断引脚(参见“工作模式”部分)。

利用该并行接口,可方便地与微处理器和DSP进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用EOC脉冲,这些ADC可以分别独立工作(参见“并行接口”部分)。

AD7822和AD7825均提供三种封装:20引脚和24引脚、0.3英寸宽、塑料双列直插式封装(PDIP);20引脚和24引脚标准小形集成封装(SOIC);以及20引脚和24引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7829也提供三种封装:28引脚、0.6英寸宽PDIP;28引脚SOIC;以及28引脚TSSOP。

产品聚焦

  1. 快速转换时间。AD7822/AD7825/AD7829的转换时间为420 ns,更快的转换时间使实时系统中的DSP处理效率最高。
  2. 模拟输入范围调节。用户可利用VMID引脚使输入范围偏移,此特性可降低单电源运算放大器的要求,并考虑系统失调。
  3. 全功率带宽(FPBW)采样保持。采样保持放大器具有出色的高频性能。AD7822/AD7825/AD7829能够转换频率最高达10 MHz的满量程输入信号,因此,这些器件非常适合子采样应用。
  4. 通道选择。无需对器件执行写入操作便可进行通道选择。

应用

  • 数据采集系统、DSP前端
  • 磁盘驱动器
  • 移动通信系统、子采样应用
  • 特点和优势

    • 8位半快速型(half-flash)ADC,转换时间为420 ns
    • 1/4/8单端模拟输入通道,并提供输入偏移调节
    • 片内采样保持
    • 提供最高10 MHz输入频率的信噪比性能
    • 转换结束时自动关断
    • 片内基准电压源(2.5 V)
    • 工作电压范围较宽:3 V ±10%和5 V ±10%
    • 输入范围:
      0 V至2 V p-p,VDD = 3 V ±10%
      0 V至2.5 V p-p,VDD = 5 V ±0%
    • 灵活的并行接口,利用EOC脉冲可独立工作

    AD7825 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD7822/AD7825/AD7829: 3 V/5 V, 2 MSPS, 8-Bit, 1-/4-/8-Channel Sampling ADCs Data Sheet  (Rev C, 08/2006) (pdf, 518 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-592: Application Considerations for the Convert Start Input (CONVST Bar) of the AD7822/AD7825/AD7827/AD7829  (pdf, 37 kB) 应用笔记 PDF
    AN-215: Flash型ADC测试指南第一部分Flash型ADC是高速转换的基础  (pdf, 1596 kB)
    Flash ADCs Provide the Basis for High Speed Conversion.
    应用笔记 PDF
    AN-215: Designer's Guide to Flash-ADC Testing, Part 1, 2 & 3  (pdf, 1596 kB)
    Flash ADCs Provide the Basis for High Speed Conversion.
    应用笔记 PDF
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD7825 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD7825BRUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 4.62 $ 3.61 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD7825BRUZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD7825BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD7825BRZ 产品状态: 联络ADI 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 4.62 $ 3.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD7825BRZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.61 Y  材料信息 查看PCN 订购