| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7822/AD7825/AD7829: 3 V/5 V, 2 MSPS, 8-Bit, 1-/4-/8-Channel Sampling ADCs Data Sheet (Rev C, 08/2006) (pdf, 518 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-592: Application Considerations for the Convert Start Input (CONVST Bar) of the AD7822/AD7825/AD7827/AD7829 (pdf, 37 kB) | 应用笔记 | |
|
AN-215: Flash型ADC测试指南第一部分Flash型ADC是高速转换的基础
(pdf, 1596 kB)
Flash ADCs Provide the Basis for High Speed Conversion. |
应用笔记 | |
|
AN-215: Designer's Guide to Flash-ADC Testing, Part 1, 2 & 3
(pdf, 1596 kB)
Flash ADCs Provide the Basis for High Speed Conversion. |
应用笔记 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。