添加到信号链设计器

AD7813:  +2.7 V至+5.5 V、8/10位、400 kSPS采样ADC

产品详情

AD7813是一款高速、微处理器兼容型、8/10位模数转换器(ADC),最大吞吐量为400 kSPS。该转换器采用+2.7 V至+5.5 V单电源供电,内置2.3 毫秒(ms)逐次逼近型模数转换器、采样保持电路、片内时钟振荡器和8位宽并行接口。利用该并行接口,可方便地与微处理器和DSP进行接口。10位转换结果的读取通过两次8位读取操作来完成。第一次读取操作访问ADC转换结果的8个MSB,第二次读取操作访问它的2个LSB。AD7813仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。

在省电模式下工作时,AD7813会在一次转换结束时自动关断,并在新转换开始时自动上电。当吞吐量较低时,此特性可显著降低器件的功耗。AD7813也可在高速模式下工作,此时该器件在两次转换之间不关断。在这种模式下工作时,该器件能提供400 kSPS吞吐量。

AD7813提供三种封装:16引脚、0.3英寸宽、小型塑料双列直插式封装(DIP);16引脚、0.15英寸宽、窄体小形集成封装(SOIC);以及16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。

特点和优势

  • 8/10位ADC,转换时间为2.3 微秒
  • 片内采样保持
  • 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 8位并行接口
    8位 + 2位读取
  • 模拟输入范围:0 V至VREF
  • 基准电压输入范围:1.2 V至VDD
  • 额定电压范围:2.7 V至3.6 V及5 V ± 10%
  • 功耗:
    - 正常工作模式
       10.5 mW(VDD = 3 V时)
    - 自动省电模式
       34.6 µW(1 kSPS、VDD = 3 V时)

AD7813 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7813: +2.7 V to +5.5 V, 400 kSPS 8-/10-Bit Sampling ADC Data Sheet (Rev C, 10/2000) (pdf, 188 kB) 产品数据手册 PDF
AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
应用笔记 PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7813 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7813YNZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 3.93 $ 3.07 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7813YRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 3.81 $ 2.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7813YRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7813YRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 3.81 $ 2.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7813YRZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.98 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7813YRZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.98 Y  材料信息 查看PCN 订购