| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7720: CMOS Sigma-Delta Modulator with 90 dB Dynamic Range Data Sheet (Rev 0, 11/1997) (pdf, 232 kB) | 产品数据手册 | |
|
AN-397: 标准线性集成电路的电诱发损坏
(pdf, 498 kB)
最常见起因和防止再发生的相关处理 |
应用笔记 | |
|
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:
(pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence |
应用笔记 | |
|
AN-389: 使用Σ-Δ转换器—第二部分[中文版]
(pdf, 497 kB)
何时及如何使用Σ-Δ转换器:第一部分讨论续篇 |
应用笔记 | |
|
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion. |
应用笔记 | |
|
AN-388: 使用Σ-Δ转换器—第一部分[中文版]
(pdf, 0)
何时及如何使用Σ-Δ转换器 |
应用笔记 | |
|
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs |
应用笔记 | |
| AN-311: 如何切实有效地保护CMOS电路不受电源过压影响 (pdf, 217 kB) | 应用笔记 | |
| AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging (pdf, 217 kB) | 应用笔记 | |
|
AN-283: Σ-Δ型ADC和DAC[中文版]
(pdf, 677 kB)
Σ-Δ原理概述:利用Σ-Δ调制器、数字滤波和抽取进行过采样、噪声整形 |
应用笔记 | |
|
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs
(pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation. |
应用笔记 | |
| AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点 (pdf, 0) | 应用笔记 | |
| AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change (pdf, 76 kB) | 应用笔记 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
|
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06) |
技术文章 | HTML |
| Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs | 技术文章 | HTML |
|
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V. ...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities (Control Engineering, September 1998) |
技术文章 | HTML |
|
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999) |
《模拟对话》杂志 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。 |
工具与转换 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。