添加到信号链设计器

AD7713:  内置匹配RTD电流源的CMOS、低功耗24位Σ-Δ型信号调理ADC

产品详情

AD7713是一款适合低频测量应用的完整模拟前端,可直接接受来自传感器的低电平信号,也可接受高电平信号(4 × VREF ),并产生串行数字输出。它采用Σ-Δ转换技术,可实现最高24位无失码性能。输入信号加在一个以模拟调制器为基础的专有可编程增益前端。调制器输出由片内数字滤波器处理。此数字滤波器的第一个陷波可通过片内控制寄存器进行编程,以便对滤波器截止和建立时间进行调整。

该器件具有两个差分模拟输入、一个单端高电平模拟输入和一个差分基准电压输入,可采用单电源供电(+5 V AVDD和DVDD)。该器件提供两个电流源,可用来在三线式和四线式RTD配置中提供激励。因此,AD7713能处理单通道、双通道或三通道系统所有的信号调节和转换。

AD7713非常适合基于微控制器的智能系统应用。利用双向串行端口,可在软件中进行增益设置、信号极性选择和RTD电流控制配置。AD7713包含自校准、系统校准和后台校准选项,同时允许用户读取和写入片内校准寄存器。

CMOS构造可确保低功耗,硬件可编程省电模式则将待机功耗降至仅150 µW(典型值)。该器件提供两种封装:24引脚、0.3英寸宽、塑料密封双列直插式封装(DIP)和24引脚小形集成封装(SOIC)。

特点和优势

  • 电荷平衡ADC
    - 24位无失码
    - ±0.0015%非线性度
  • 内置可编程滤波截止的低通滤波器
  • 读/写校准系数
  • 双向微控制器串行接口
  • 3通道可编程增益前端
    - 增益范围:1至128
    - 2个差分输入
    - 1个单端高电压输入
  • 单电源供电
  • 低功耗(典型值3.5 mW),
    带省电模式(典型值150 µW)

AD7713 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7713: LC2MOS, Loop-Powered Signal Conditioning ADC Data Sheet  (Rev D, 03/2004) (pdf, 362 kB) 产品数据手册 PDF
AN-615: 峰峰值分辨率与有效分辨率  (pdf, 244 kB)
本应用笔记说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。
应用笔记 PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
应用笔记 PDF
AN-607: 选择低带宽(<15kSPS)Σ-Δ型ADC  (pdf, 127 kB) 应用笔记 PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) 应用笔记 PDF
AN-553: Adjusting the Calibration Coefficients on the AD771X Family of ADCs  (pdf, 221 kB) 应用笔记 PDF
AN-406: 06: Using the AD771X Family of 24-Bit Sigma-Delta A/D Converters  (pdf, 187 kB) 应用笔记 PDF
AN-397: 标准线性集成电路的电诱发损坏  (pdf, 498 kB)
最常见起因和防止再发生的相关处理
应用笔记 PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
应用笔记 PDF
AN-389: 使用Σ-Δ转换器—第二部分[中文版]  (pdf, 497 kB)
何时及如何使用Σ-Δ转换器:第一部分讨论续篇
应用笔记 PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
应用笔记 PDF
AN-388: 使用Σ-Δ转换器—第一部分[中文版]  (pdf, 0)
何时及如何使用Σ-Δ转换器
应用笔记 PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
应用笔记 PDF
AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
应用笔记 PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
应用笔记 PDF
AN-311: 如何切实有效地保护CMOS电路不受电源过压影响  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) 应用笔记 PDF
AN-283: Σ-Δ型ADC和DAC[中文版]  (pdf, 677 kB)
Σ-Δ原理概述:利用Σ-Δ调制器、数字滤波和抽取进行过采样、噪声整形
应用笔记 PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
应用笔记 PDF
AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技术文章 HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技术文章 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技术文章 HTML
Build a Smart Analog Process-Instrument Transmitter with Low-Power Converters and a Microcontroller
(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 1, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 产品选型指南 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
工具与转换 HTML
AD7713 Code Examples 代码范例 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7713 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7713ANZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 25.17 $ 19.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7713AR-REEL 产品状态: 联络ADI 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD7713AR-REEL7 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 400 $ 0.00 $ 18.88 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7713ARZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 26.43 $ 20.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7713ARZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 20.42 Y  材料信息 查看PCN 订购