AD7495

量产

1 MSPS、12位模数转换器,采用MSOP-8或SOIC-8封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 额定电压 VDD :2.7 V至5.25 V
  • 低功耗:
    最大4.5 mW(1 MSPS,3 V电源)
    最大10.5 mW(1 MSPS,5 V电源)
  • 宽输入带宽: 信噪比:68 dB(300 kHz输入频率
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 高吞吐速率: 1 MSPS
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 片内基准电压2.5 V(仅AD7495)
  • 待机模式: 1 µA(最大值)
  • 8引脚MSOP和SOIC封装

AD7495
1 MSPS、12位模数转换器,采用MSOP-8或SOIC-8封装
AD7495 Functional Block Diagram AD7495 Pin Configuration AD7495 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD7091 量产 1 MSPS、超低功耗、12位ADC,采用8引脚LFCSP封装
AD7091R 量产 1 MSPS、超低功耗、12位ADC、内置片内基准电压源、采用10引脚LFCSP和MSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7495的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览