AD7482

量产

12位3 MSPS SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高呑吐量:3 MSPS
  • 宽输入带宽:40 MHz
  • SAR ADC不存在流水线延迟
  • 出色的直流精度性能
  • 两个并行接口模式
  • 低功耗:
    90 mW(全功率)和2.5 mW(睡眠模式)
  • 待机模式:最大2 µA
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD7482
12位3 MSPS SAR ADC
AD7482 Functional Block Diagram AD7482 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
运算放大器 4
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
AD829 量产 高速、低噪声视频运算放大器
ADA4898-1 量产 高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7482的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览