AD7356
量产差分输入、双通道、同步采样、5 MSPS、12位SAR ADC
- 产品模型
- 6
概述
- 双通道12位SAR ADC
- 同步采样
- 吞吐速率:每通道5 MSPS
- 额定电压(VDD):2.5 V
- 无转换延迟
- 功耗:36 mW (5 MSPS)
- 片内基准电压源:2.048 V ± 0.25%、6ppm/°C
- 双通道转换并可读取
- 高速串行接口:SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容
- 工作温度范围:−40°C至+125℃
- 采用16引脚TSSOP封装
AD7356是一款双12 bit、高速、低功耗的逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电,具有高达5 MSPS的吞吐率。该器件内置两个ADC,各ADC之前均配有一个低噪声、宽带宽采样保持电路,可处理110 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采样使用易于与微处理器或数字信号处理器(DSP)连接的标准控制输入。其输入信号在CS的下降沿采样,同时转换开始。转换时间由SCLK频率决定。
AD7356采用高级设计技术以在高吞吐率时达到极低功耗。这款器件采用2.5 V电源供电,吞吐率为5 MSPS,通常消耗14 mA功耗。当该器件工作在静态电流功耗极低的正常模式时也可提供灵活的电源和吞吐率管理。
该器件采用差分输入,其范围为共模± Vref/2。AD7356具有内置的2.048 V基准源,也可使用外部基准源。
AD7356采用16引脚TSSOP封装
产品聚焦
1、两套完整的ADC允许两个通道同时采样和转换。
可以实现两个通道同步采样和转换。两个通道的转换结果可通过独立的数据线路同时获得,或如果仅有一个串行端口可用,则通过一条数据线路先后获得。
2、高吞吐率和低功耗。AD7356可提供5 MSPS的吞吐率,此时功耗为35 mW
3、无转换延迟。
AD7356采用两个标准逐次逼近型ADC,通过CS输入和一次性转换控制能够精确控制采样时间。
- 数据采集系统
- 运动控制
- I/Q解调
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
视频 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7356BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356BRUZ-500RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356YRUZ-500RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7356YRUZ-RL | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7356BRUZ | 量产 | |
| AD7356BRUZ-500RL7 | 量产 | |
| AD7356BRUZ-RL | 量产 | |
|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7356BRUZ | 量产 | |
| AD7356BRUZ-500RL7 | 量产 | |
| AD7356BRUZ-RL | 量产 | |
| AD7356YRUZ | 量产 | |
| AD7356YRUZ-500RL7 | 量产 | |
| AD7356YRUZ-RL | 量产 | |
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7356BRUZ | 量产 | |
| AD7356BRUZ-500RL7 | 量产 | |
| AD7356BRUZ-RL | 量产 | |
| AD7356YRUZ | 量产 | |
| AD7356YRUZ-500RL7 | 量产 | |
| AD7356YRUZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| RF放大器 3 | ||
| AD8138 | 量产 | 低失真差分ADC驱动器 |
| ADA4932-1 | 推荐用于新设计 | 低功耗差分ADC驱动器 |
| ADA4932-2 | 推荐用于新设计 | 低功耗差分ADC驱动器 |
| 基准电压源 5 | ||
| AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
| ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
| ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| 运算放大器 3 | ||
| AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
| AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
| AD8638 | 量产 | 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器 |