添加到信号链设计器

AD7328:  软件可选的真双极性输入、8通道、12位(带符号位)A/D转换器

产品详情

AD7328是一款基于iCMOS(工业CMOS)工艺的8通道、12位带符号位的逐次逼近型ADC。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。通过这种工艺,能开发工作在33V高电压下的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS元件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。

AD7328可输入真双极性模拟信号,它有四种软件可选输入范围:±10 V、±5 V、±2.5 V和0至+10 V。每个模拟输入通道支持独立编程,可设为四个输入范围之一。AD7328中的模拟输入通道可通过编程设为单端、真差分或伪差分三种模式。

该ADC内置一个2.5 V的基准电压,也可采用外部基准。如果在REFIN/OUT引脚上施加3V基准电压,AD7328则可接受±12 V真双极性模拟输入。对于±12V输入范围,需采用最低±12V的VDD和VSS电源。该ADC配有一个高速串行接口,最高呑吐量可达1 MSPS。


产品聚焦

  1. AD7328可输入真双极性模拟信号,±10V、±5V、±2.5V和0V至10V单极信号
  2. 8个模拟输入可配置为8个单端输入、4个真差分输入对、4个伪差分输入或7个伪差分输入
  3. 1 MSPS串行接口。 SPI®-/QSPI™-/DSP-/MICROWIRE™-兼容接口
  4. 低功耗:30 mW(最大呑吐量为1 MSPS时)
  5. 通道序列器

特点和优势

  • 12位带符号位SAR ADC
  • 真双极性输入范围
  • 软件可选输入范围:± 10V、± 5V、± 2.5V、0至10V
  • 八个带通道序列器的模拟输入通道
  • 支持单端、真差分和伪差分模拟输入三种模式
  • 高模拟输入阻抗
  • 低功耗:26 mW
  • 全功率信号带宽:>13 MHz
  • 2.5 V内部基准电压
  • 高速串行接口 – 1 MSPS 呑吐量
  • 有关四通道和双通道等效器件,请参阅AD7324和AD7322

AD7328功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7328: 8-Channel, Software-Selectable,True Bipolar Input, 12-Bit Plus Sign ADC Data Sheet (Rev B, 02/2010) (pdf, 873 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0047  (pdf, 354 kB)
在采用单端工业级信号的应用中使用8通道ADC AD7328
Circuit Note PDF
UG-419: Evaluating the AD7327/AD7328  (pdf, 1634 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) 概况 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
BeMicro FPGA Project for AD7328 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7328 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD7328 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7328使用的输入缓冲放大器

  • 针对低噪声、高电源电压(最高+-18V)低频应用,推荐使用AD8597ADA4627-1 或双路AD8599.

  • 针对低噪声、中电源电压(最高+-13V)低频应用,推荐使用AD8610 、 或双路 AD8620
推荐AD7328使用的外部基准电压源
  • 针对3.0V精密基准电压源,推荐使用AD780REF193
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7328 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7328BRUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 7.44 $ 6.33 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7328BRUZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 6.33 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7328BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.33 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7328 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7328SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭