AD7783
最后购买期限只读、引脚配置、24位Σ-Δ型ADC,内置激励电流源
- 产品模型
- 2
概述
- 单通道、24位Σ-Δ型ADC
- 引脚可配置(无可编程寄存器)
- ISOURCE选择
- 引脚可编程输入范围(±2.56 V或±160 mV) - 更新速率:19.79 Hz(固定值)
- 50 Hz和60 Hz同时抑制
- 24位无失码
- 18.5位峰-峰值分辨率(±2.56 V范围)
- 16.5位峰-峰值分辨率(±160 mV范围)
- 主/从工作模式
从模式
三线式串行接口
SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
SCLK上为施密特触发器 - 额定工作电压:3 V和5 V(单电源)
正常:1.3 mA(3 V)
掉电:9 µA - 轨到轨输入缓冲和PGA
AD7783是一款适合低频测量应用的完整模拟前端。该24位Σ-Δ型ADC包含一个可配置为1或16增益的全差分输入通道,允许±2.56V的满量程输入信号范围,或从+2.5V差分基准电压输入获得±160mV。它还集成了两个200 mA电流源。
AD7783具有一个极其简单的只读数字接口,能在主模式或从模式下工作。不需要设置片内寄存器。输入信号范围和电流源选择使用两个外部引脚进行配置。
器件采用32.768 kHz晶振,通过片内PLL产生所需的内部工作频率。该器件的输出数据速率通过主时钟固定于19.79Hz,并且以此更新速率同时提供50Hz和60Hz抑制。在此更新速率下,可获得18位峰峰值分辨率。
AD7783采用3 V或5 V单电源供电。工作电压为3 V时,功耗为3.9 mW,AD7783采用16引脚TSSOP封装。
AD778x系列的另一个器件为AD7782。AD7782与AD7783相似,但未集成电流源和两个差分输入通道。
应用
- 传感器测量
- 工业过程控制
- 温度测量
- 压力测量
- 电子秤
- 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 2
应用笔记 10
技术文章 3
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7783BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7783BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7783BRUZ | ||
| AD7783BRUZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7783BRUZ | ||
| AD7783BRUZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具