ADUC812

最后购买期限

精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8通道、5µs、自校准、12位ADC
  • 两个12位轨到轨电压输出DAC
  • 工业标准8052微控制器
  • 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器
  • 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器
  • 温度监控器
  • 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等
  • 嵌入式下载/调试和仿真功能

ADUC812
精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC
ADuC812 Functional Block Diagram ADuC812 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 2

应用笔记 15

技术文章 2

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-ADUC812
ADuC812 QuickStart开发系统

最新评论

近期浏览