AD8320

过期

高性能、高输出功率线路驱动器,具有36dB数字控制可变增益

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8比特串行增益控制
    V/V/LSB线性增益响应
  • 增益范围:36 dB
    增益精度:±0.20 dB
  • 上行带宽:150 MHz
  • 单电源供电:5 V至12 V
  • 在上电和关断情况下可保持75 Ω输出阻抗
  • 1 dB压缩点:22 dBm (75 Ω)
  • 驱动低失真信号至75 Ω负载:
    SFDR: –57 dBc (42 MHz和12 dBm输出)
    SFDR: –46 dBc (42 MHz和18 dBm输出)
  • 支持SPI输入控制标准
AD8320
高性能、高输出功率线路驱动器,具有36dB数字控制可变增益
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8320的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览