AD7765
量产24位、156 kSPS、112 dB Σ-Δ型ADC,内置片内缓冲和串行接口
- 产品模型
- 2
概述
|
|
AD7765是一款高性能、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。融合了宽输入带宽、高速特性,156 kHz输出数据速率时动态范围为112 dB。该转换器具有出色的直流特性,非常适合在同时需要直流数据的情况下对交流信号进行高速数据采集。
利用AD7765可降低前端抗混叠滤波要求,从而大大简化设计过程。AD7765提供引脚可选的抽取率:128×和256×。其它特性包括:集成缓冲用来驱动基准电压,以及集成完全差分放大器用来缓冲调制器输入并进行电平转换。
当输入信号超出可接受范围时,超量程提醒引脚会给出提示。AD7765还集成了内部增益与内部超量程寄存器,使之成为一款高度集成的紧凑型数据采集器件,只需极少的外围元件。
AD7765还提供低功耗模式,可显著降低功耗,但不会降低输出数据速率或可用输入带宽。
差分输入由模拟调制器以最高40 MSPS的采样速率进行采样。调制器输出由一系列低通滤波器处理。AD7765的采样速率、滤波器转折频率和输出字速率由外部时钟频率决定。
AD7765拥有全频片内FIR滤波器,可在奈奎斯特(Nyquist)频率点上获得滤波器的全阻带衰减,此特性可更好地防止大于奈奎斯特频率的信号混叠回馈到输入信号带宽中。
输入范围取决于AD7765采用的基准电压。当基准电压为4 V时,模拟输入范围为基于2.048 V共模电压的±3.2768 V差分偏置电压。此共模偏置利用片内差分放大器来实现,从而进一步降低外部信号调理要求。
D7765采用28引脚TSSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 数据采集系统
- 振动分析
- 仪器仪表
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
评估设计文件 3
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7765BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD7765BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7765BRUZ | 量产 | |
AD7765BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
AD7764/AD7765 Evaluation Board Software
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具