SSM2804

过期

内置D类扬声器和无电容耳机驱动器的音频子系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3路单端立体声音频输入,可选差分模式
  • 集成Σ-Δ调制的立体声1.4 W无滤波器D类放大器
  • 集成接收器路径旁路开关
  • 可配置的高性能无电容耳机输出,采用真地G类技术
  • 可选基于硬件的耳机电平限幅器
  • I2C 控制接口
    - 音量控制
    - 灵活的输入/输出混频
    - 输出模式控制
    - EMI辐射控制
    - 自动电平控制(ALC)
    - 可调耳机电平限幅器
  • 低关断电流
  • 短路和热保护
  • Pop-and-click(爆音与咔嚓声)抑制
  • 提供30引脚
    2.5 mm × 3.0 mm WLCSP封装

SSM2804
内置D类扬声器和无电容耳机驱动器的音频子系统
SSM2804-fbl SSM2804-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2804的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览