SSM2603

量产

低功耗音频编解码器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 24位立体声模数和数模转换器
  • DAC SNR:100 dB(A加权);THD:−80 dB(48 kHz、3.3 V)
  • ADC SNR: 90 dB(A加权);THD:−80 dB(48 kHz、3.3 V)
  • 高效耳机放大器
  • 立体声线路输入和单声道麦克风输入
  • Linux 驱动
  • 低功耗
    7 mW立体声回放(1.8 V/1.5 V电源)
    14 mW录音和回放(1.8 V/1.5 V电源)
  • 低电源电压
    模拟:1.8 V至3.6 V
    数字内核:1.5 V至3.6 V
    数字I/O:1.8 V至3.6 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

SSM2603
低功耗音频编解码器
SSM2603 Functional Block Diagram SSM2603 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
音频放大器 8
ADMP401 过期 全向麦克风,具有底部端口和模拟输出
ADMP404 过期 全向麦克风,具有底部端口和模拟输出
ADMP405 过期 全向麦克风,提供底部收音孔和模拟输出
ADMP504 过期 提供底部收音孔和模拟输出的超低噪声麦克风
SSM2305 量产 无滤波器、高功效、单声道2.8W D类音频放大器
ADMP421 过期 iMEMS®全向麦克风,具有底部端口和数字输出
ADMP521 过期 具有底部收音孔和PDM数字输出的超低噪声麦克风
SSM2306 不推荐用于新设计 2 W, 无滤波器、D类立体声音频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-SSM2603
SSM2603评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2603的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览