eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

REF192

量产

2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 初始精度:±2 mV(最大值)
  • 温度系数:5 ppm/°C(最大值)
  • 低电源电流:45 µA(最大值)
  • 休眠模式:15 µA(最大值)
  • 低压差
  • 负载调整率:4 ppm/mA
  • 线性调整率:4 ppm/V
  • 高输出电流:30 mA
  • 短路保护

REF192
2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
REF192 Pin Configuration REF19X Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


参考电路

CN0183 参考设计

采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源

特性和优点

  • 精密16位电压源
  • 8通道独立自足
  • 电源电压:+12V至+/- 5V
CN0183
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 REF192的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览