DAC8043A

量产

12位串行输入乘法CMOS DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 紧凑型SO-8和TSSOP封装
  • 真12-Bit精度
  • 5 V运行 @ < 10 µA
  • 快速三线式串行输入
  • 快速建立时间:1 µs
  • 2.4 MHz四象限乘法带宽
  • DAC8043的引脚兼容升级器件
  • 标准和旋转式引脚排列

DAC8043A
12位串行输入乘法CMOS DAC
DAC8043A Functional Block Diagram DAC8043A Pin Configuration DAC8043A Pin configuration DAC8043A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5443 量产 12位、高带宽、串行接口乘法DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DAC8043A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览