专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADUM1200
量产双通道数字隔离器(2/0通道方向性)
- 产品模型
- 12
概述
- 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
- 低功耗工作
- 双向通信
- 3 V/5 V电平转换
- 工作温度最高可达: 125 ℃
- 高数据速率: dc至25 Mbps (NRZ)
- 汽车应用版本已通过AEC-Q100认证
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载 ADuM1200-EP数据手册 (pdf)
- 军用温度范围(−55 ℃至+125 ℃)
- 受控制造基线
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12630 DSCC图纸号
ADuM1200是采用2/0通道方向性的双通道数字隔离器,其基于ADI公司iCoupler®技术。 该隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。 简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。 这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。 此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM120x系列隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。 两款器件均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 此外,ADuM120x具有低脉冲宽度失真(CR级小于3 ns)和严格的通道间匹配(CR级小于3 ns)特性。 与其它光耦合器不同,ADuM120x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
ADuM1200W和ADuM1201W均为汽车应用级产品,已通过AEC-Q100认证,工作温度可达125 ℃。 更多详情参见“汽车应用级产品”部分。
应用
- 尺寸至关重要的多通道隔离
- SPI接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
- 数字现场总线隔离
- 混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
ADuM1200-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
参考资料
数据手册 3
应用笔记 7
技术文章 5
安全和法规认证 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
安全和法规认证 1
模拟对话 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM1200ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200CRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200CRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WSRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WTRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WURZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1200WURZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM1200ARZ | 量产 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200BRZ | 量产 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200CRZ | 量产 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WSRZ | 量产 | |
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WTRZ | 量产 | |
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WURZ | 量产 | |
| ADUM1200WURZ-RL7 | 量产 | |
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADUM1200ARZ | 量产 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200BRZ | 量产 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200CRZ | 量产 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WSRZ | 量产 | |
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WTRZ | 量产 | |
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WURZ | 量产 | |
| ADUM1200WURZ-RL7 | 量产 | |
|
1月 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
| ADUM1200ARZ | 量产 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200BRZ | 量产 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200CRZ | 量产 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 量产 | |
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1200ARZ | 量产 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200BRZ | 量产 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200CRZ | 量产 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 量产 | |
|
4月 28, 2014 - 13_0109 Notification of Qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for TC die in Isolation products. |
||
| ADUM1200ARZ | 量产 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200BRZ | 量产 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200CRZ | 量产 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM1200ARZ | 量产 | |
| ADUM1200ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200BRZ | 量产 | |
| ADUM1200BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200CRZ | 量产 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WSRZ | 量产 | |
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WTRZ | 量产 | |
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WURZ | 量产 | |
| ADUM1200WURZ-RL7 | 量产 | |
|
10月 2, 2017 - 17_0146 ADuM1200W/ADuM1201W Die Revision, Assembly & FAB Site Transfers, Multi-Test Platform Changes and MSL Rating Change |
||
| ADUM1200WSRZ | 量产 | |
| ADUM1200WSRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WTRZ | 量产 | |
| ADUM1200WTRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM1200WURZ | 量产 | |
| ADUM1200WURZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADUM320N | 推荐用于新设计 | 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器 |