ADXRS649
推荐用于新设计快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s偏航角速度陀螺仪
- 产品模型
- 2
概述
- 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
- 超快启动时间:3 ms
- 测量范围可扩大至±50,000°/s
- 抗冲击能力:10,000 g
- 输出与基准电源成比率
- 5 V单电源供电
- Z轴(偏航角速度)响应
- 工作温度范围:−40°C至+105°C
- 根据数字命令执行自测
- 超小尺寸、重量轻(<0.15 cc、<0.5克)
- 温度传感器输出
- 符合RoHS标准
ADXRS64x系列低噪声、具有振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪可直接取代现有设计中的ADXRS62x系列,实现性能升级。
ADXRS649与ADXRS62x系列引脚兼容、封装兼容,提供测量范围达±20,000°/sec的最高旋转速率检测,3毫秒(ms)快速启动时间可实现迅捷的周期供电。增加一个外部电阻,测量范围可扩大至±50,000°/sec。它非常适合需要极宽测量范围的应用。
ADXRS649是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司已取得专利的大规模BiMOS表面微加工工艺制造,单芯片上实现了完整的陀螺仪。ADXRS649采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,能够在恶劣的冲击和振动环境中执行速率检测。
输出信号RATEOUT (B1, A2)是电压值,与围绕封装上表面法线轴转动的角速率成比例。输出与所提供的基准电源成比率。使用一个外部电容设置带宽。通过增加一个外部电阻,可将测量范围扩大至±50,000°/s。
该器件耗电量低(3.5 mA),非常省电。启动时间超快(3 ms),陀螺仪可快速完成周期供电。以10 SPS(每秒采样数)的速率工作时,一对CR2032纽扣电池可以使ADXRS649持续工作三个月。
该器件提供温度输出,用于补偿技术。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS649提供7 mm × 7 mm × 3 mm CBGA芯片级封装。
应用- 运动设备
- 工业应用
- 形状稳定
- 高速转速测定
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADXRS649BBGZ | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) | ||
| ADXRS649BBGZ-RL | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 16, 2018 - 17_0022 Assembly Transfer of Select MEMS in LCC, CBGA and LCC_V Packages to Cirtek Electronic Corporation |
||
| ADXRS649BBGZ | 量产 | |
| ADXRS649BBGZ-RL | 量产 | |
|
10月 17, 2013 - 13_0217 ADXRS642/649 Die Revision |
||
| ADXRS649BBGZ | 量产 | |
| ADXRS649BBGZ-RL | 量产 | |
|
8月 22, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped MEMS Devices |
||
| ADXRS649BBGZ | 量产 | |
| ADXRS649BBGZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册