ADXRS646
量产具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪
- 产品模型
- 4
概述
- 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
- Z轴(偏航角速度)响应
- 偏置稳定度:12°/小时
- 角向随机游动:0.01°/√s
- 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
- 测量范围可扩大至±450°/s
- 抗冲击能力:10,000 g
- 输出与基准电源成比率
- 6 V单电源供电
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载ADXRS646-EP数据手册
- 温度范围:-55℃至+105℃
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/14618 DSCC图纸号
ADXRS64x系列低噪声、具有振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪可直接取代现有设计中的ADXRS62x系列,实现性能升级。
ADXRS646与ADXRS62x系列引脚兼容、封装兼容,提供±250°/s的测量范围、1 kHz带宽、6°/hr漂移、低宽带噪声、0.015°/s/g的低g灵敏度和0.0001°/s/g²的振动校正特性,非常适合高性能导航和平台稳定应用。
ADXRS646是一款角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司取得专利的大规模BiMOS表面微加工工艺制造,在单芯片上实现完整的陀螺仪。它采用先进的差分四路传感器设计,可有效抑制线性加速度和振动的影响,能够在恶劣的冲击和振动环境中执行速率检测。
输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。测量范围最小值为±250°/s。输出与所提供的基准电源成比率。芯片工作还需要其它几个外部电容。
该器件提供温度输出,用于补偿技术。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS646提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA芯片级封装。
应用- 工业应用
- 恶劣的机械环境
- 平台稳定
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
技术文章 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADXRS646BBGZ | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) | ||
| ADXRS646BBGZ-RL | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) | ||
| ADXRS646TBGZ-EP | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) | ||
| ADXRS646TBGZ-EP-RL | 32-Ball Ceramic BGA (6.85mm x 6.85mm x 3.8mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 16, 2018 - 17_0022 Assembly Transfer of Select MEMS in LCC, CBGA and LCC_V Packages to Cirtek Electronic Corporation |
||
| ADXRS646BBGZ | 量产 | |
| ADXRS646BBGZ-RL | 量产 | |
| ADXRS646TBGZ-EP | 量产 | |
| ADXRS646TBGZ-EP-RL | 量产 | |
|
10月 17, 2013 - 13_0220 ADXRS646/ADXRS646-EP Die Revision and Datasheet Update |
||
| ADXRS646BBGZ | 量产 | |
| ADXRS646BBGZ-RL | 量产 | |
| ADXRS646TBGZ-EP | 量产 | |
| ADXRS646TBGZ-EP-RL | 量产 | |
|
8月 22, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped MEMS Devices |
||
| ADXRS646BBGZ | 量产 | |
| ADXRS646BBGZ-RL | 量产 | |
| ADXRS646TBGZ-EP | 量产 | |
| ADXRS646TBGZ-EP-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册