ADXL278

过期

小尺寸、低功耗、双轴高g iMEMS® 加速度计,提供模拟输出

Viewing:

概述

  • 在单芯片IC上实现完整的加速度测量系统
  • 提供三种测量范围:±35g/±35g、±50g/±50g、±70g/±35g
  • 完全差分传感器和电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
  • 环保的鲁棒封装
  • 根据数字命令执行完整的机械与电气自测
  • 输出为电源的比率
  • 敏感轴位于芯片层
  • 高线性度(满量程的0.2%)
  • 频率响应低至DC
  • 低噪声(1 mg/√Hz)
  • 低功耗(2.2 mA)
  • 400 Hz、2极点贝塞尔滤波器

ADXL278
小尺寸、低功耗、双轴高g iMEMS® 加速度计,提供模拟输出
ADXL278 Functional Block Diagram ADXL278 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览