ADV7401
不推荐用于新设计10位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 四个10位ADC,采样速率最高可达140 MHz
- 支持12个模拟输入通道多路复用和SCART快速消隐
- 内部抗混叠滤波器
- 支持NTSC/PAL/SECAM色彩标准
- 支持525p/625p分量逐行扫描
- 支持720p/1080i分量高清电视
- 可对最高达1280 × 1024、75 Hz (SXGA)的RGB图形进行数字化处理
- 24位数字输入端口支持来自DVI/HDMI Rx IC的数据
- 任意至任意、3 × 3色彩空间转换矩阵
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
- 12位4:4:4 / 8位4:2:2 DDR像素输出接口
- VBI 数据分隔器(包括图文电视)
ADV7401是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器和图形数字化仪。这款多格式解码器支持将复合视频或S视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它还支持将RGB/YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。支持的分量视频包括525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1250i等标准,以及许多其它高清和SMPTE标准。该器件也支持图形数字化,能够对VGA至SXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。此外还能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。这些信号的混合由快速消隐引脚控制。
应用
- 液晶/DLP™背投式高清电视
- 等离子高清电视
- CRT高清电视
- 液晶/DLP前投式投影仪
- 液晶电视(支持高清电视)
- 带个人录像机功能的高清电视机顶盒
- 影音接收机
- 多格式扫描转换器
- 支持逐行扫描输入的DVD刻录机
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 2
评估设计文件 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7401BSTZ-110 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
| ADV7401BSTZ-80 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) | ||
| ADV7401KSTZ-140 | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7401BSTZ-110 | 量产 | |
| ADV7401BSTZ-80 | 量产 | |
| ADV7401KSTZ-140 | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADV7401BSTZ-110 | 量产 | |
| ADV7401BSTZ-80 | 量产 | |
| ADV7401KSTZ-140 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7401的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论