ADUC812
量产精密模拟微控制器:1.3MIPS 8052 MCU + 8KB闪存 + 8通道12位ADC + 双通道12位DAC
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 8通道、5µs、自校准、12位ADC
- 两个12位轨到轨电压输出DAC
- 工业标准8052微控制器
- 8KB可在线重新编程的闪存程序存储器
- 640字节可读写的非易失性闪存数据存储器
- 温度监控器
- 基准电压源、串行接口端口、看门狗定时器、电源监控器等
- 嵌入式下载/调试和仿真功能
ADuC812 MicroConverter®是一款完全集成的单芯片12位数据采集系统。与ADI公司的所有MicroConverter产品一样,它在单芯片上提供精密模数和数模转换功能以及一个Flash微控制器。
ADuC812提供52引脚PQFP或56引脚CSP封装,采用3V或5V电源供电。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUC812BSZ | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADUC812BSZ-REEL | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| ADUC812BSZ | 量产 | |
| ADUC812BSZ-REEL | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADUC812BSZ | 量产 | |
| ADUC812BSZ-REEL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| ADUC812BSZ | 量产 | |
| ADUC812BSZ-REEL | 量产 | |
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADUC812BSZ | 量产 | |
| ADUC812BSZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADuC812 Code Examples 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?