ADT7516

量产

SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ADT7516:四个12位DAC
  • 缓冲电压输出
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 10位温度数字转换器
  • 10位4通道ADC
  • DC 输入带宽
  • 输入范围:0 V至2.28 V
  • 温度范围:−40°C至+120°C
  • 温度传感器精度:±0.5°C(典型值)
  • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • DAC输出范围:0 V至2 VREF
  • 关断电流:<10 µA

ADT7516
SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出
ADT7516/ADT7517/ADT7519 Functional Block Diagram ADT7516/ADT7517/ADT7519 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-ADT7516

ADT7516 评估板

特性和优点

  • 轻松评估ADT7516
  • 提供评估软件
  • 通过USB接口连接PC
  • 通过USB接口供电


产品详情

EVAL-ADT7516EBZ评估板允许使用PC快速、轻松地评估数字温度传感器ADT7516、4通道模数转换器(ADC)和四通道数模转换器(DAC)。 使用评估板及其随附软件,ADT7516评估板可通过USB端口与任何PC接口。 该软件采用32位Windows® 7机器及Windows XP等先前版本工作。

ADT7516的所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。 该软件允许控制和监控ADT7516的内部寄存器。

EVAL-ADT7516
ADT7516 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7516的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览