AD9432

量产

12位、105 MSPS ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12位、105 MSPS ADC
  • 片内线性自校准环路
  • 输出格式:二进制补码
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 低功耗:850 mW(典型值,105 MSPS)
  • 模拟带宽:500 MHz
  • 信噪比(SNR):67 dB(47 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    80 dB(30 MHz AIN)
  • 2.0 V p-p差分模拟输入范围
  • +5.0 V单电源供电
  • +3.3 V CMOS/TTL输出
AD9432
12位、105 MSPS ADC
AD9432 Functional Block Diagram AD9432 Pin Configuration AD9432 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9432 IBIS Model 1

最新评论

近期浏览