AD9411
过期10位、170/200 MSPS、3.3 V模数转换器
概述
AD9411是一款10位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达200 MSPS,具有杰出的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用3.3 V电源供电及差分采样时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS兼容,支持二进制补码和偏移二进制两种格式。该ADC还提供数据时钟输出,以便于数据采集。
AD9411采用先进的BiCMOS工艺制造,提供100引脚表面贴装塑料封装(100 e-PAD TQFP),额定温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。
应用
产品聚焦
- 高性能。信噪比维持在60 dB(200 MSPS、70 MHz输入)。
- 低功耗。仅1.25 W(200 MSPS)。
- 易于使用。LVDS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活。采用3.3 V单电源则简化了系统电源设计。
- 超范围(OR)。OR输出位可提示超过选定输入范围的输入信号。
参考资料
应用笔记 15
技术文章 1
评估设计文件 1
停产数据手册 1
参考电路 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具AD9411 Simulink ADIsimADC Model
打开工具AD9411 IBIS Models 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9411的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论