AD9254
量产14位、150 MSPS、1.8 V模数转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V输出电源
- 信噪比(SNR):71.8 dBc(72.8 dBFS,至70 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至70 MHz输入)
- 低功耗:430 mW (150 MSPS)
- 差分输入、650 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持放大器
- DNL = ±0.4 LSB
- 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p范围
- 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
- 时钟占空比稳定器
- 数据输出时钟
- 串行端口控制
- 生成内置可选择数字测试码
- 可编程时钟与数据对准
AD9254是一款单芯片、14位、150 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在150 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9254的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数字输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存定时。
AD9254采用48引脚LFCSP_VQ封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
- AD9254采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑产品系列。
- 取得专利的SHA输入在最高225 MHz的输入频率下仍保持出色的性能。
- 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围内仍保持ADC的整体性能。
- 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS、省电模式以及基准电压模式等。
- AD9254与AD9233引脚兼容,使12位产品可轻松升级至14位产品。
应用
- 超声设备
- 使用IF采样的通信接收机
- CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA和WiMax
- 电池供电仪表
- 手持式示波表
- 低成本数字示波器
- 宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝基础设施
参考资料
数据手册 1
应用笔记 17
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9254BCPZ-150 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| AD9254BCPZRL7-150 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9254BCPZ-150 | 量产 | |
| AD9254BCPZRL7-150 | 量产 | |
|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD9254BCPZ-150 | 量产 | |
| AD9254BCPZRL7-150 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具AD9254 Simulink ADIsimADC Model
打开工具AD9254 IBIS Models 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9254的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论