AD8396

过期

低功耗、高输出电流、双端口ADSL/ADSL2+线路驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2个差分DSL通道,内置4个电流反馈型高输出电流放大器
  • 集成反馈和增益电阻
  • 集成偏置网络
  • 理想的ADSL/ADSL2+双通道中央局(CO)线路驱动器
  • 低功耗 - 欲了解更多信息,请参考数据手册。.
  • 高输出电压和电流驱动
    差分输出电压:43.4 V峰峰值
  • 低失真
    MTPR:−66 dBc(典型值,20.4 dBm,26 kHz至2.2 MHz)
  • 高速:170 V/μs差分压摆率
AD8396
低功耗、高输出电流、双端口ADSL/ADSL2+线路驱动器
AD8396-pcl AD8396-cd
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8396的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览