AD7724

量产

双核、七阶、Σ-Δ调制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 主时钟频率:13 MHz
  • 输入范围:0 V至+2.5 V或±1.25 V
  • 单比特输出流
  • 动态范围:90 dB
  • 与3 V/5 V逻辑输出兼容
  • 电源:
    - AVDD, DVDD:5 V ± 5%
    - DVDD1:3 V ± 5%
  • 2.5 V片内基准电压
  • 48引脚LQFP封装


AD7724
双核、七阶、Σ-Δ调制器
AD7724 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7724的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览