AD7652

量产

16位、500 kSPS、内置基准电压源的PulSAR®单极性ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5 V内部基准电压:
    典型漂移量为7 ppm/°C
  • 吞吐量:500 kSPS
  • 16位分辨率
  • 模拟输入电压范围:0 V至2.5 V
  • 无流水线延迟
  • 并行和串行5 V/3 V接口
  • SPI®/QSPI
    /MICROWIRE/DSP 兼容
  • 采用5 V单电源供电
  • 功耗:
    典型值为65 mW,
    无REF、1 kSPS时为130 µW
    有REF时的典型值为80 mW
  • 封装:
    48引脚四方扁平封装(LQFP)
    48引脚芯片级封装(LFCSP)
  • 与PulSAR 此系列ADC引脚兼容
AD7652
16位、500 kSPS、内置基准电压源的PulSAR®单极性ADC
AD7652 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD7988-5 量产 16位、500ksps、超低功耗16SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7652

AD7652 评估套件

特性和优点


产品详情

EVAL-AD7652CBZ是针对AD7652的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7652
AD7652 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7652的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览