AD7450

量产

差分输入、1 MSPS、12位SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高吞吐量:1 MSPS
  • 额定电压(VDD):3 V和5 V
  • 低功耗(最大呑吐量时):
    - 最大3.75mW(833 kSPS,3 V电源)
    - 最大9 mW(1 MSPS,5 V电源)
  • 全差分模拟输入
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 可变基准电压输入
  • 宽输入带宽:信纳比:70 dB(300 kHz输入频率)
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口
    - SPI®/QSPI™/MicroWire™/DSP
    兼容
  • 省电模式:最大1µA
AD7450
差分输入、1 MSPS、12位SAR ADC
AD7450 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


评估套件

EVAL-AD7450

AD7450 评估板

产品详情

EVAL-AD7450CBZ是针对AD7450的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7450
AD7450 评估板

最新评论

近期浏览