AD7356

量产

差分输入、双通道、同步采样、5 MSPS、12位SAR ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道12位SAR ADC
  • 同步采样
  • 吞吐速率:每通道5 MSPS
  • 额定电压(VDD):2.5 V
  • 无转换延迟
  • 功耗:36 mW (5 MSPS)
  • 片内基准电压源:2.048 V ± 0.25%、6ppm/°C
  • 双通道转换并可读取
  • 高速串行接口:SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容
  • 工作温度范围:−40°C至+125℃
  • 采用16引脚TSSOP封装


AD7356
差分输入、双通道、同步采样、5 MSPS、12位SAR ADC
AD7356 Functional Block Diagram AD7356 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 3
ADA4932-2 推荐用于新设计 低功耗差分ADC驱动器
AD8138 量产 低失真差分ADC驱动器
ADA4932-1 推荐用于新设计 低功耗差分ADC驱动器
基准电压源 5
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
运算放大器 3
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8638 量产 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD7356 IBIS Models 2


评估套件

EVAL-AD7356

AD7356 评估板

产品详情

EVAL-AD7356EDZ是针对AD7356的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7356
AD7356 评估板

最新评论

近期浏览