AD596

不推荐用于新设计

配合J型热电偶使用的热电偶调节器和设定点控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 配合J型(AD596)或K型(AD597)热电偶工作
  • 内置冰点补偿
  • 温度比例工作模式:–10 mV/°C
  • 低成本
  • 温度设定点工作模式:开/关
  • 可编程开关迟滞
  • 高阻抗差分输入
AD596
配合J型热电偶使用的热电偶调节器和设定点控制器
AD596-597-fbl AD596 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8496 量产 完整的J型25°至100°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD596的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览