AD5583

量产

四路、并行输入、电压输出、10位数模转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10位线性度与单调性AD5583
  • 宽工作范围:5 V至15 V单电源或±5 V双电源
  • 单极性或双极性工作
  • 双缓冲寄存器支持多通道独立或同时更新
  • 4个独立的轨到轨基准电压输入
  • 20 mA高电流输出驱动
  • 并行接口
  • 数据回读功能
  • 建立时间:5 μs
  • 内置匹配电阻可简化负基准电压源
  • 在任何容性负载下绝对保持稳定
  • 紧凑的尺寸:TSSOP-48
  • 扩展温度范围:−40°C至+125°C
AD5583
四路、并行输入、电压输出、10位数模转换器
AD5583 Functional Block Diagram AD5583 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5314 量产 2.5 V至5.5 V、500 µA、四通道、电压输出10位DAC,采用10引脚封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5583的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览