AD5398

量产

120 mA、吸电流、10位、I2C DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 120 mA吸电流能力
  • 提供8引脚LFCSP封装
  • 双线式(I2C兼容)串行接口
  • 10位分辨率
  • 集成电流检测电阻
  • 2.7 V至5.5 V电源
  • 对所有代码保证单调性
  • 省电模式:0.5 µA(典型值)
  • 内部基准电压源
  • 超低噪声前置放大器
  • 掉电功能
  • 上电复位
AD5398
120 mA、吸电流、10位、I2C DAC
AD5398-fbl AD5398 Pin Configuration AD5398 Circuit Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

最新评论

近期浏览