AD5391

量产

16通道、3V/5V串行输入、单电源、12位电压输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • AD5390:16通道、14位电压输出DAC
  • AD5391:16通道、12位电压输出DAC
  • AD5392:8通道、14位电压输出DAC
  • 保证单调性
  • INL ±1 LSB,最大值(AD5391)
    ±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)
    ±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3)
  • 1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC片内基准电压源
  • 温度范围:−40°C至+85℃
  • 轨到轨输出放大器
  • 关断模式
  • 封装类型
    64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)
    52引脚LQFP (10 mm × 10 mm)
  • 用户接口
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5391
16通道、3V/5V串行输入、单电源、12位电压输出
AD5391 Functional Block Diagram AD5390/AD5391 Pin Configuration AD5390/AD5391 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5390

AD5390 评估板

产品详情

该评估板可轻松评估AD5390的功能和性能。 评估板通过打印机端口连接到PC, 并提供软件,允许用户对AD5390的寄存器进行编程。


EVAL-AD5391

AD5391 评估板

产品详情

该评估板可轻松评估AD5391的功能和性能。 评估板通过打印机端口连接到PC, 并提供软件,允许用户对AD5391的寄存器进行编程。


EVAL-AD5390
AD5390 评估板
EVAL-AD5391
AD5391 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5391的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览