AD10200

过期

双通道、12位、105 MSPS中频采样ADC,内置模拟输入信号调理电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道,采样速率:105 MSPS(最小值)
  • 通道间隔离:>80 dB
  • 内置交流耦合信号调理电路
  • 最高达奈奎斯特频率的增益平坦度:< 0.2 dB
  • 输入VSWR 1.1:1至奈奎斯特频率
  • 无杂散动态范围:80 dB
  • 输出格式:二进制补码
  • 3.3 V或5 V CMOS兼容输出电平
  • 每个通道0.850 W
  • 工业和军用级


AD10200
双通道、12位、105 MSPS中频采样ADC,内置模拟输入信号调理电路
AD10200 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

应用笔记 13

技术文章 5

交叉参考指南 4

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

评估套件

EVAL-AD10200
AD10200 评估板

最新评论

近期浏览