| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADG794: Low Voltage, 300 MHz Quad 2:1 Mux Analog HDTV Audio/Video Switch Data Sheet (Rev B, 02/2008) (pdf, 571 kB) | Технические описания | |
| AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer (pdf, 210 kB) | Статьи по применению | |
| AN-945: System Bandwidth vs. Resolution for Analog Video (pdf, 364 kB) | Статьи по применению | |
| AN-944: Signal Bandwidth vs. Resolution for Analog Video (pdf, 130 kB) | Статьи по применению | |
| AN-802: ADG794 - A 2.5 V Input Signal Range Swithcing Solution for HDTV (pdf, 176 kB) | Статьи по применению | |
| Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007) (pdf, 458 kB) | Product Selection Guide | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.