Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG3304:  Низковольтный, 4-канальный двунаправленный преобразователь логических уровней в диапазоне 1.15 В - 5.5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADG3304 – это двунаправленный преобразователь логических уровней, который содержит четыре двунаправленных канала. Он может быть использован в цифровых системах с несколькими напряжениями питания, например для пересылки данных между низковольтным контроллером/цифровым сигнальным процессором и устройством, работающим от более высокого напряжения питания, через интерфейсы SPI и MICROWIRE. Внутренняя архитектура позволяет компоненту выполнять двунаправленное преобразование логических уровней без применения дополнительного сигнала, задающего направление преобразования.

Напряжение, прикладываемое к VCCA, определяет логические уровни на стороне А устройства, а напряжение, прикладываемое к VCCY – уровни на стороне Y устройства. Для корректной работы устройства VCCA должно быть ниже VCCY. Логические сигналы совместимые с уровнем VCCA, которые прикладываются к стороне A устройства, появляются в виде совместимых с VCCY сигналов на стороне Y. Аналогичным образом, логические сигналы совместимые с уровнем VCCY, которые прикладываются к стороне Y устройства, появляются в виде совместимых с VCCA сигналов на стороне A.

Вывод разрешения (EN) используется для установки сигналов на стороне A и стороне Y в третье состояние. При подаче на него низкого логического уровня выводы на обеих сторонах устройства переводятся в высокоимпедансное состояние. Вывод EN работает с логическими уровнями, задаваемыми напряжением VCCA, и требует подачи напряжения высокого логического уровня для работы компонента в нормальном режиме.

ADG3304 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и корпусе WLCSP с 12 контактами. Он гарантированного работает в диапазоне напряжений питания от 1.15 В до 5.5 В в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Компонент может быть использован в оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC).


Области применения
  • Преобразование уровней в интерфейсах SPI®, MICROWIRE®
  • Преобразование уровней для работы с низковольтными заказными микросхемами (ASIC)
  • Считыватели смарт-карт
  • Сотовые телефоны и держатели для сотовых телефонов
  • Портативные устройства связи
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Сетевые коммутаторы и маршрутизаторы
  • Системы хранения (SAN/NAS)
  • Вычислительные/серверные системы
  • GPS
  • Портативные терминалы в точках продаж POS
  • Недорогие последовательные интерфейсы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Двунаправленное преобразование уровней
  • Работа с напряжениями от 1.15 В до 5.5 В
  • Низкий рабочий ток <1 мкА
  • Вывод направления отсутствует
  • Подходит для использования в автомобилестроении

ADG3304-EP МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ОБОРОННОЙ И АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ (AQEC)

  • Загрузите техническое описание ADG3304-EP (Rev 0) (pdf, на англ.яз.)
  • Военный температурный диапазон:
    от −55°C до +125°C
  • Контролируемый процесс изготовления
  • Одна площадка сборки и испытания
  • Одна производственная площадка
  • Расширенные параметры уведомления об изменениях продукта
  • Данные квалификационных испытаний доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют DSCC V62/12631

Функциональная блок-схема ADG3304

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG3304 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADG3304BCBZ-REEL Статус: Prodn 12 Ball WLCSP 12 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG3304BCBZ-REEL7 Статус: Prodn 12 Ball WLCSP 12 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG3304BCPZ-REEL Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Reel, 5000 - $ 0,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG3304BCPZ-REEL7 Статус: Prodn 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 Ind Reel, 1500 - $ 0,97 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG3304BRUZ Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Tube, 96 $ 1,18 $ 0,97 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADG3304BRUZ-REEL Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG3304BRUZ-REEL7 Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADG3304SRU-EP-RL7 Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 1000 - $ 3,65 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADG3304WBRUZ-REEL Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 2500 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть