Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG715:  CMOS, Low Voltage, I2C Compatible Interface, Serially Controlled, Octal SPST Switches

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG715 is a CMOS, octal SPST (single-pole, single-throw) switch controlled via a 2- wire serial interface. On resistance is closely matched between switches and very flat over the full signal range. Each switch conducts equally well in both directions and the input signal range extends to the supplies. Data is written to these devices in the form of 8 bits, each bit corresponding to one channel. On power-up, all switches are in the OFF condition, and the internal registers contain all zeros.

Low power consumption and operating supply range of 2.7 V to 5.5 V make this part ideal for many applications. The ADG715 may also be supplied from a dual ±2.5 V supply.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • I²C™ ­Compatible Interface
  • 2.7 V to 5.5 V Single Supply
  • ±2.5 V Dual Supply
  • 2.5 Ω On Resistance
  • 0.6 Ω On Resistance Flatness
  • 100 pA Leakage Currents
  • Octal SPST
  • Power-On Reset
  • Fast Switching Times
  • Small TSSOP Package

Functional Block Diagram for ADG715

OF NOTE ...

See also ADG714 with SPI Interface.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG714/ADG715: CMOS, Low Voltage Serially-Controlled, Octal SPST Switches Data Sheet (Rev C, 01/2013) (pdf, 231 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG715 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть