Добавить в Мастер Структурных Схем

ADL5390:  ВЧ векторный перемножитель

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

Векторный перемножитель ADL5390 состоит из согласованной пары широкополосных усилителей с переменным коэффициентом усиления, выходы которых суммируются. Каждый усилитель имеет отдельный сигнал управления коэффициентом усиления и линейную управляющую характеристику. Если на вход компонента поступают два квадратурных ВЧ сигнала, то, подавая на выводы управления коэффициентом усиления сигналы, являющиеся переменными в Декартовой системе координат, векторный перемножитель можно сконфигурировать для работы в качестве векторного модулятора или переменного аттенюатора/фазовращателя. В данном случае, амплитуду выходного сигнала можно регулировать в пределах от +5 дБ до менее -30 дБ, а фазу – во всем диапазоне 360° с непрерывной перестройкой. Поскольку сигнальные тракты линейны, компонент сохраняет модулирующую составляющую исходных входных сигналов без изменения. Если на вход подаются два независимых сигнала, то векторный перемножитель может функционировать как простой мультиплексор 2:1 или мультиплексор с плавным переключением каналов.

ADL5390 работает в широком диапазоне частот от 20 МГц до 2400 МГц. При максимальной настройке коэффициента усиления в одном из каналов ADL5390 обеспечивает на частоте 380 МГц OP1dB = 11 дБм, OIP3 = 24 дБм и шумовой порог выходного сигнала -148 дБм/Гц. В большей части рабочего диапазона рассогласование коэффициентов усиления и фаз двух усилителей с переменным коэффициентом усиления составляет менее 0.5 дБ и 1°, соответственно.

ADL5390 производится по патентованной технологии изготовления ИМС на основе быстродействующих комплементарных биполярных транзисторов с рабочей частотой до 25 ГГц. Компонент выпускается в 24-выводном корпусе CSP для бессвинцовой пайки и работает в температурном диапазоне от -40°C до +85°С. Также доступны оценочные платы для данного компонента.

Доступность для заказа

Для заказа доступны образцы (наименование компонента ADL5390ACPZ) и оценочная плата (наименование продукта ADL5390-EVAL).

Сопутствующие компоненты

AD8302 - Амплитудный/фазовый детектор диапазона НЧ - 2.7 ГГц

AD8340 - ВЧ векторный модулятор диапазона 700 МГц – 1000 МГц

AD8341 - ВЧ векторный модулятор диапазона 1.5 ГГц – 2.4 ГГц

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон рабочих частот 20 МГц – 2.4 ГГц
  • Непрерывный диапазон регулировки амплитуды от +5 дБ до -30 дБ
  • Диапазон частот квадратурных сигналов от нуля до 230 МГц
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу +24 дБм
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ по выходу 11 дБм
  • Функция отключения выходного сигнала
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Миниатюрный 24-выводный корпус LFCSP

Функциональная блок-схема ADL5390

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5390:  RF/IF Vector Multiplier Data Sheet (Rev 0, 11/2004) (pdf, 726 kB) Технические описания PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5390: Class S Parameters  (zip, 151 kB) S-Parameters ZIP
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5390-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 200,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.