Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8369:  Усилитель с переменным коэффициентом усиления, цифровым управлением, диапазоном регулировки 45 дБ и полосой 600 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8369 - это высококачественный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который предназначен для использования в трактах ПЧ приемников систем сотовой связи.

Компонент имеет 4-разрядный интерфейс цифрового управления коэффициентом усиления, который может быть сконфигурирован для работы в режиме параллельного порта или трехпроводного последовательного порта. Диапазон регулировки коэффициента усиления составляет 45 дБ с шагом 3 дБ.

AD8369 идеально подходит для использования в каскадах ПЧ приемников систем цифровой связи. Характеристики компонента были полностью протестированы при ряде стандартных значений ПЧ - 70/140/190/240/380 МГц. Значения нестабильности и неравномерности коэффициента усиления составляют менее 0.1 дБ в канале шириной 20 МГц на частоте 380 МГц. В сочетании с низкими искажениями и возможностью работы на нагрузку 200 Ом или 1 кОм эти характеристики позволяют AD8369 обеспечивать оптимальную комбинацию показателей и универсальности при использовании в качестве элемента регулировки коэффициента усиления на высоких ПЧ.

AD8369 производится по усовершенствованной кремниевой технологии изготовления биполярных транзисторов, работает от одного напряжения питания 3 В или 5 В, выпускается в миниатюрном 16-выводном корпусе TSSOP (thin shrunk small outline) и имеет рабочий температурный диапазон от –40ºC до +85ºC.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса: 600 МГц (по уровню-3 дБ)
  • Цифровая регулировка коэффициента усиления с шагом 3 дБ
  • 4-разрядный параллельный или 3-проводной последовательный интерфейс
  • Диапазон регулировки коэффициента усиления 45 дБ, максимальный коэффициент усиления 40 дБ
  • Постоянная частотная характеристика до 380 МГц, неравномерность <0.2 дБ при полосе сигнала 20 МГц
  • Высокая линейность, IP3 по выходу 19.5 дБм при 70 МГц
  • Несимметричные вход и выход с импедансом 200 Ом
  • Миниатюрный 16-выводный корпус TSSOP

Функциональная блок-схема AD8369

Схема AD8369
Функциональная блок-схема AD8369

OF NOTE ...

Other Wireless VGA products ... AD8367 - 500 MHz Single Ended, Analog Controlled VGA

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8369: 45-dB Digital VGA LF to 600MHz Data Sheet (Rev 0, 01/2003) (pdf, 968 kB) Технические описания PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) Обучение PDF
Integrated VGA Aids Precise Gain Control  (pdf, 194 kB)
by Phillip Halford and Eamon Nash, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, March 2002)
Технические статьи PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) Product Selection Guide PDF
High-speed ADCs suit communications applications
(RF Design, 4/5/2006)
Обзоры продукции HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
Industry's first digitally controlled dual VGAs: 2× the functionality; 1/3 the space. Обзор HTML
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) Обзор PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8369 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8369-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть